Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Wärmewiderstand (k/W) | Blechstärke (mm) | Befestigungsart | Für Transistor | Ausführung | Einbauart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | Aluminium natur entfettet (als Meterware Aluminium natur) | 100 | 159 | 15 | 3,1 - 1,4 | 4 | - | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 100 | 159 | 15 | 3,1 - 1,4 | 4 | - | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 37,5 | 46 | 33 | 5,85 - 2,8 | 4 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 50 | 46 | 33 | 5,85 - 2,8 | 4 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 75 | 46 | 33 | 5,85 - 2,8 | 4 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 100 | 46 | 33 | 5,85 - 2,8 | 4 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 25 | 32 | 14 | 12,5 | 3 | Transistor Schraub-Befestigung | - | mit Lötstiften | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 25 | 32 | 20 | 10 | 4 | Transistor Schraub-Befestigung | - | mit Lötstiften | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 25 | 32 | 20 | 10 | 4 | Transistor Schraub-Befestigung | - | ohne Lötstift | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 37,5 | 32 | 20 | 8 | 4 | Transistor Schraub-Befestigung | - | mit Lötstiften | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 15 | 12,6 | 6,5 | 38,5 | 1,1 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 25 | 12,6 | 6,5 | 36 | 1,1 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 25 | 12,6 | 6,5 | 36 | 1,1 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 25 | 12,6 | 6,5 | 36 | 1,1 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | mit Lötstift | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 25 | 12,6 | 6,5 | 36 | 1,1 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | mit Lötstift | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 50 | 55 | 28 | 6,2 - 2,8 | 8 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 84 | 55 | 28 | 6,2 - 2,8 | 8 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 25,4 | 34,9 | 12,7 | 14 | 1,5 | Transistor Clip-Befestigung | - | - | mit Lötstift, mit Lötstiften und Isolierring, mit M3 Gewindebolzen, Messing | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 25,4 | 34,9 | 12,7 | 14 | 1,5 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | mit Lötstiften und Isolierring | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 25,4 | 34,9 | 12,7 | 14 | 1,5 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | mit Lötstift | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 38,1 | 34,9 | 12,7 | 11 | 1,5 | Transistor Clip-Befestigung | - | - | mit Lötstift | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 38,1 | 34,9 | 12,7 | 11 | 1,5 | Transistor Clip-Befestigung | - | - | mit Lötstiften und Isolierring | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 38,1 | 34,9 | 12,7 | 11 | 1,5 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | mit Lötstiften und Isolierring | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 38,1 | 34,9 | 12,7 | 11 | 1,5 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | mit Lötstift | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 50,8 | 34,9 | 12,7 | 9 | 1,5 | Transistor Clip-Befestigung | - | - | mit Lötstift | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 50,8 | 34,9 | 12,7 | 9 | 1,5 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | mit Lötstift | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 63,5 | 34,9 | 12,7 | 8 | 1,5 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | mit Lötstift | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 100 | 159 | 10 | 3,6 - 1,7 | 4 | - | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 50 | 30 | 28 | 9,1 - 4,9 | 8 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 84 | 30 | 28 | 9,1 - 4,9 | 8 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 37,5 | 34,5 | 12,7 | 9,5 | 3 | Transistor Schraub-Befestigung | - | ohne Lötstift, mit M3-Gewinde | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 25,4 | 42 | 25 | 7,8 | 1,8 | Transistor Clip-Befestigung | - | - | mit Lötstift, mit Lötstiften und Isolierring, mit M3 Gewindebolzen, Messing | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 63,5 | 42 | 25 | 4,5 | 1,8 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | mit Lötstift | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 25,4 | 42 | 25 | 7,8 | 1,8 | Transistor Clip-Befestigung | - | - | mit Lötstift, mit Lötstiften und Isolierring, mit M3 Gewindebolzen, Messing | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 38,1 | 42 | 25 | 6,5 | 1,8 | Transistor Clip-Befestigung | - | - | mit Lötstiften und Isolierring | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 38,1 | 42 | 25 | 6,5 | 1,8 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | mit Lötstift | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 38,1 | 42 | 25 | 6,5 | 1,8 | Transistor Clip-Befestigung | - | - | mit Lötstift, mit Lötstiften und Isolierring, mit M3 Gewindebolzen, Messing | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 50,8 | 42 | 25 | 5,3 | 1,8 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | mit Lötstift | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 50,8 | 42 | 25 | 5,3 | 1,8 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | mit Lötstift | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 25 | 29 | 12 | 13,5 | 3 | Transistor Schraub-Befestigung | - | mit Lötstiften | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 37,5 | 29 | 12 | 12 | 3 | Transistor Clip-Befestigung | - | mit Lötstiften | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 50 | 29 | 12 | 10 | 3 | Transistor Schraub-Befestigung | - | mit Lötstiften | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 30 | 29 | 12 | 12,4 | 3 | Transistor Clip-Befestigung | - | mit Lötstiften | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 50 | 29 | 12 | 10 | 3 | Transistor Schraub-Befestigung | - | mit Lötstiften | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 37,5 | 65 | 18 | 6,4 | 4 | Transistor Clip-Befestigung | - | mit Lötstiften | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 37,5 | 65 | 18 | 6,4 | 4 | Transistor Schraub-Befestigung | - | mit Lötstiften | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 20 | 10 | 33 | 11,6 | 3 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 40 | 10 | 33 | 8,2 | 3 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 60 | 10 | 33 | 7,2 | 3 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 25,4 | 45 | 12,7 | 8,2 | 3 | Transistor Clip-Befestigung | - | - | mit Lötstift | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 25,4 | 45 | 12,7 | 8,2 | 3 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | mit Lötstift | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 38,1 | 45 | 12,7 | 7 | 3 | Transistor Clip-Befestigung | - | - | mit Lötstift | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 38,1 | 45 | 12,7 | 7 | 3 | Transistor Clip-Befestigung | - | - | mit Lötstiften und Isolierring | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 38,1 | 45 | 12,7 | 7 | 3 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | mit Lötstift | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 50,8 | 45 | 12,7 | 6,2 | 3 | Transistor Clip-Befestigung | - | - | mit Lötstift | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 63,5 | 45 | 12,7 | 5,6 | 3 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | mit Lötstift | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 25 | 16 | 16 | 24 | 3,5 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | mit Lötstift | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 30 | 16 | 16 | 22 | 3,5 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | mit Lötstift | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 30 | 16 | 16 | 22 | 3,5 | Transistor Schraub-Befestigung | - | - | mit Lötstift | |||
- | 1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 35 | 16 | 16 | 18 | 3,5 | Transistor Clip-Befestigung | - | - | mit Lötstift |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberfläche
Länge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Wärmewiderstand(k/W)
Blechstärke(mm)
Befestigungsart
Für Transistor
Ausführung
Einbauart
Ausführung
Optionale Eigenschaften