Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Wärmewiderstand (k/W) | Für Transistor | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 18 | 25,4 | 8 | 25 | SOT 32 | ohne Lötfahne | |||
0.43 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 30 | 25,4 | 8 | 18 | TO 220, SOT 32 | ohne Lötfahne | |||
0.71 € | 100 | 12 Arbeitstage | lötfähige Oberfläche | 33 | 25,4 | 8 | 18 | TO 220, SOT 32 | mit Lochug, mit Lötfahne für vertikalen Einbau | |||
0.43 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 33 | 25,4 | 8 | 18 | TO 220, SOT 32 | mit Lochug, mit Lötfahne für vertikalen Einbau | |||
0.43 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 18 | 25,4 | 13 | 21 | SOT 32 | ohne Lötfahne | |||
0.50 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 30 | 25,4 | 13 | 15 | TO 220, SOT 32 | ohne Lötfahne | |||
0.76 € | 100 | 12 Arbeitstage | lötfähige Oberfläche | 33 | 25,4 | 13 | 15 | TO 220, SOT 32 | mit Lochug, mit Lötfahne für vertikalen Einbau | |||
0.50 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 33 | 25,4 | 13 | 15 | TO 220, SOT 32 | mit Lochug, mit Lötfahne für vertikalen Einbau | |||
0.54 € | 100 | 12 Arbeitstage | lötfähige Oberfläche | 35,6 | 22 | 6,7 | 21 | TO 220, SOT 32 | mit Lochug, mit Lötfahne für vertikalen Einbau | |||
0.50 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 35,6 | 22 | 6,7 | 21 | TO 220, SOT 32 | mit Lochug, mit Lötfahne für vertikalen Einbau | |||
0.89 € | 100 | 12 Arbeitstage | lötfähige Oberfläche | 55,6 | 35,1 | - | 14 | TO 220 | mit Lötfahne für vertikalen Einbau | |||
1.13 € | 100 | 12 Arbeitstage | lötfähige Oberfläche | 55,6 | 35,1 | - | 14 | TO 220 | mit Lötfahne für vertikalen Einbau | |||
0.63 € | 100 | 12 Arbeitstage | lötfähige Oberfläche | 33,8 | 25,4 | 12,7 | 20 | TO 220 | mit Lochug, mit Lötfahne für vertikalen Einbau | |||
0.34 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 33,8 | 25,4 | 12,7 | 20 | TO 220 | mit Lochug, mit Lötfahne für vertikalen Einbau | |||
0.63 € | 100 | 12 Arbeitstage | lötfähige Oberfläche | 33,8 | 25,4 | 12,7 | 20 | TO 220 | mit Lochug, mit Lötfahne für vertikalen Einbau | |||
0.50 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 38 | 27 | 22 | 9,9 | TO 220 | ohne Lötfahne | |||
0.53 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 38 | 27 | 22 | 9,9 | TO 220 | ohne Lötfahne | |||
0.43 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 17,8 | 45 | 9,8 | 22 | TO 220 | ohne Lötfahne | |||
0.34 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 19 | 20,5 | 11,5 | 30 | TO 220 | ohne Lötfahne | |||
0.36 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 19 | 20,5 | 13,5 | 27 | TO 220 | ohne Lötfahne | |||
0.37 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 19 | 20,5 | 19,5 | 21 | TO 220 | ohne Lötfahne | |||
0.31 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 19,5 | 13,5 | 9,5 | 24 | TO 220 | ohne Lötfahne | |||
0.63 € | 100 | 12 Arbeitstage | lötfähige Oberfläche | 24,5 | 24 | 7 | 21 | TO 220 | mit Lochug, mit Lötfahne für vertikalen Einbau | |||
0.43 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 24,5 | 24 | 7 | 21 | TO 220 | mit Lochug, mit Lötfahne für vertikalen Einbau | |||
0.43 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 33 | 27 | 7 | 20,2 | TO 220 | mit Lochug, mit Lötfahne für vertikalen Einbau | |||
0.43 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 28 | 18,5 | 15 | 17 | TO 220 | ohne Lötfahne | |||
0.43 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 28 | 18,5 | 15 | 17 | SOT 32 | ohne Lötfahne | |||
0.43 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 28 | 18,5 | 15 | 17 | SOT 32, TO 66, TO 3, SOT 9 | ohne Lötfahne | |||
0.71 € | 100 | 12 Arbeitstage | lötfähige Oberfläche | 32 | 18,5 | 15 | 16 | TO 220 | mit Lötfahne für vertikalen Einbau | |||
0.43 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 32 | 18,5 | 15 | 16 | TO 220 | mit Lötfahne für vertikalen Einbau | |||
0.43 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 32 | 18,5 | 15 | 16 | SOT 32 | mit Lötfahne für vertikalen Einbau | |||
0.59 € | 100 | 12 Arbeitstage | lötfähige Oberfläche | 35,8 | 23,4 | - | 18 | TO 220 | mit Lötfahne für vertikalen Einbau | |||
0.33 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 19,5 | 19,05 | 9,25 | 24 | SOT 32 | ohne Lötfahne | |||
0.71 € | 100 | 12 Arbeitstage | lötfähige Oberfläche | 28 | 16,8 | 7,9 | 22 | TO 220 | mit Lochug, mit Lötfahne für vertikalen Einbau | |||
0.34 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 28 | 16,8 | 7,9 | 22 | TO 220 | mit Lochug, mit Lötfahne für vertikalen Einbau | |||
0.64 € | 100 | 12 Arbeitstage | schwarz passiviert, Lötstifte verzinnt | 36,2 | 30,4 | 36,2 | 17 | TO 220 | mit Lochug, mit Lötfahne für vertikalen Einbau |
Loading...
Material | Aluminium |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberfläche
Länge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Wärmewiderstand(k/W)
Für Transistor
Ausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften