Kühlkörper für PGA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ICK PGA 6 X 6 X 14
ICK PGA 8 X 8 X 12
ICK PGA 9 X 9
ICK PGA 11 X 11
ICK PGA 14 X 14 X 12
ICK PGA 17 X 17
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Wärmewiderstand
(k/W)
Blechstärke
(mm)
Verlustleistung
1 auf Anfrage 14141420 - 82,56,4 W
1 auf Anfrage 232312,314,8 - 42,58,1 W
1 auf Anfrage 24,224,212,314 - 3,33,53 W
1 auf Anfrage 24,7627,9515,2410,9 - 2,63,54,5 W
1 auf Anfrage 363612,39,8 - 2,13,55,3 W
1 auf Anfrage 43,143,116,518,6 - 2,346,9 W

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche schwarz eloxiert Befestigungsart Wärmeleitfolie, Wärmeleitkleber Lochbild universell

Technischer Support