Teilenummer
|
---|
VFL 06 G |
VFL 08 G |
VFL 8 Z |
VFL 10 G |
VFL 10 Z |
VFL 26 G |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Polzahl | Kontaktoberfläche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.58 € | 1 | 22 Arbeitstage | 6 | vergoldet | |||
- | 1 | auf Anfrage | 8 | vergoldet | |||
- | 1 | auf Anfrage | 8 | verzinnt | |||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | vergoldet | |||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | verzinnt | |||
- | 1 | auf Anfrage | 26 | vergoldet |
Loading...
Temperaturbereich | -55°C bis +125°C | Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | Kontaktmaterial | CuSn-Legierung |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom | 1 A | Nennspannung | 250V AC Isolationsgruppe A, nach VDE0110 | Isolierkörpermaterial | PC |
Prüfspannung | 500 V AC | Spezifischer Isolationswiderstand | >10⁷ Ω·m | Steck- / Ziehkräfte | ≥0,3N bis ≤0,7N pro Kontakt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Polzahl
Kontaktoberfläche
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften