Buchsenleisten, SMD【1-400 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BL 15 SMD 043 6 B TR
BL 15 SMD 043 13 B SM
BL 15 SMD 089 6
BL 16 SMD 067 20 B TR
BL 16 SMD 067 40
BL 20 SMD 30 SM
BLY 5 SMD 10 B SM
BLY 6 SMD 18
BLY 9 SMD 4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom Nennspannung Prüfspannung Polzahl Raster
(mm)
Kapazität zw, 2 benachbarten
(pF)

566.11 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 3 A150 V DC1500 V62,54≤ 0,3

2.46 €

10 7 Arbeitstage 3 A150 V DC1500 V132,54≤ 0,3

1.41 €

10 7 Arbeitstage 3 A150 V DC1500 V62,54≤ 0,3

807.29 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 3 A150 V DC1500 V202,54≤ 0,3

5.76 €

10 7 Arbeitstage 3 A150 V DC1500 V402,54≤ 0,3

9.57 €

10 7 Arbeitstage 3 A150 V DC1500 V302,54≤ 0,3

2.49 €

10 7 Arbeitstage 2.5 A100 V DC500 V102≤0,7

5.09 €

10 7 Arbeitstage 2.5 A100 V DC500 V182≤0,7

1.31 €

10 7 Arbeitstage 2.5 A100 V DC500 V42≤0,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich -40°C bis +163°C (260°C/10 s) Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 Kontaktmaterial CuZn-Legierung
Isolierkörpermaterial PA 4.6. GF Spezifischer Isolationswiderstand >10⁷ Ω·m Durchgangswiderstand ≤10 mΩ
Anschlussart SMD Reflow lötfähig ja Ausführung Buchsenleiste
Steck- / Ziehkräfte 1,3N/0,3N Typ Innenfeder 6-Finger

Technischer Support