Buchsenleisten Gestanzte Kontaktfeder (Gabelkontakt)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BL 1 2 G
BL 1 2 Z
BL 1 3 G
BL 1 3 Z
BL 1 4 G
BL 1 4 Z
BL 1 5 G
BL 1 6 G
BL 1 6 Z
BL 1 7 G
BL 1 7 Z
BL 1 8 G
BL 1 9 G
BL 1 10 G
BL 1 10 Z
BL 1 16 G
BL 1 16 Z
BL 1 36 G
BL 1 36 Z
BL 2 4 G
BL 2 6 G
BL 2 6 Z
BL 2 8 G
BL 2 10 G
BL 2 10 Z
BL 2 12 G
BL 2 14 G
BL 2 16 G
BL 2 16 Z
BL 2 20 G
BL 2 20 Z
BL 2 24 Z
BL 2 40 G
BL 2 52 G
BL 2 72 G
BL 2 72 Z
BL 3 4 G
BL 3 8 G
BL 3 8 Z
BL 4 4 G
BL 4 4 Z
BL 4 14 G
BL 4 32 G
BL 4 62 G
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Polzahl Kontaktoberfläche

0.17 €

10 7 Arbeitstage 2vergoldet

0.13 €

10 7 Arbeitstage 2verzinnt

0.24 €

10 7 Arbeitstage 3vergoldet

0.19 €

10 7 Arbeitstage 3verzinnt

0.31 €

10 7 Arbeitstage 4vergoldet

0.23 €

10 7 Arbeitstage 4verzinnt

0.39 €

10 7 Arbeitstage 5vergoldet

0.44 €

10 7 Arbeitstage 6vergoldet

0.33 €

10 7 Arbeitstage 6verzinnt

0.53 €

10 7 Arbeitstage 7vergoldet

0.37 €

10 7 Arbeitstage 7verzinnt

0.60 €

10 7 Arbeitstage 8vergoldet

0.67 €

10 7 Arbeitstage 9vergoldet

0.74 €

10 7 Arbeitstage 10vergoldet

0.53 €

10 7 Arbeitstage 10verzinnt

1.17 €

10 7 Arbeitstage 16vergoldet

0.84 €

10 7 Arbeitstage 16verzinnt

2.61 €

10 7 Arbeitstage 36vergoldet

1.86 €

10 7 Arbeitstage 36verzinnt

0.31 €

10 7 Arbeitstage 4vergoldet

0.44 €

10 7 Arbeitstage 6vergoldet

0.33 €

10 7 Arbeitstage 6verzinnt

0.60 €

10 7 Arbeitstage 8vergoldet

0.76 €

10 7 Arbeitstage 10vergoldet

0.54 €

10 7 Arbeitstage 10verzinnt

0.89 €

10 7 Arbeitstage 12vergoldet

1.03 €

10 7 Arbeitstage 14vergoldet

1.17 €

10 7 Arbeitstage 16vergoldet

0.84 €

10 7 Arbeitstage 16verzinnt

1.47 €

10 7 Arbeitstage 20vergoldet

1.04 €

10 7 Arbeitstage 20verzinnt

1.24 €

10 7 Arbeitstage 24verzinnt

2.91 €

10 7 Arbeitstage 40vergoldet

3.79 €

10 7 Arbeitstage 52vergoldet

5.21 €

10 7 Arbeitstage 72vergoldet

3.70 €

10 7 Arbeitstage 72verzinnt

0.50 €

10 7 Arbeitstage 4vergoldet

0.97 €

10 7 Arbeitstage 8vergoldet

0.57 €

10 7 Arbeitstage 8verzinnt

0.50 €

10 7 Arbeitstage 4vergoldet

0.31 €

10 7 Arbeitstage 4verzinnt

1.66 €

10 7 Arbeitstage 14vergoldet

3.77 €

10 7 Arbeitstage 32vergoldet

7.29 €

10 7 Arbeitstage 62vergoldet

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich -40°C bis +200°C (260°C/10 s) Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 Kontaktmaterial CuSn-Legierung
Nennstrom 3 A Nennspannung 125 V AC Isolierkörpermaterial PPS
Prüfspannung 1500 V Spezifischer Isolationswiderstand >10¹² Ω·m Durchgangswiderstand ≤10 mΩ
Raster(mm) 2,54 Anschlussart THT (Einlöt) Reflow lötfähig ja
Ausführung gestanzte Kontaktfeder (Gabelkontakt) Kapazität zw, 2 benachbarten(pF) ≤ 0,9 Steck- / Ziehkräfte 1,5 N/1,3 N
Typ Innenfeder Gabelkontakt

Technischer Support