Temperaturbereich | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | Kontaktmaterial | CuZn-Legierung |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom | 2 A | Nennspannung | 150 V DC | Isolierkörpermaterial | PA 4.6. GF |
Prüfspannung | 1000 V | Spezifischer Isolationswiderstand | >10⁷ Ω·m | Durchgangswiderstand | ≤10 mΩ |
Raster(mm) | 2,54 | Anschlussart | Einpress | Reflow lötfähig | ja |
Ausführung | Buchsenleiste | Kapazität zw, 2 benachbarten(pF) | ≤ 0,3 | Steck- / Ziehkräfte | 1,3N/0,3N |
Typ Innenfeder | 6-Finger |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Polzahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften