Stiftleisten, Niedrige Bauhöhe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL LP 1 082 2 Z
SL LP 1 082 3 G
SL LP 1 082 3 Z
SL LP 1 082 4 Z
SL LP 1 082 5 Z
SL LP 1 082 36 G
SL LP 1 097 2 G
SL LP 1 097 3 G
SL LP 1 097 3 S
SL LP 1 097 4 G
SL LP 1 097 16 Z
SL LP 1 112 2 G
SL LP 1 112 2 Z
SL LP 1 112 3 G
SL LP 1 112 4 G
SL LP 1 112 12 G
SL LP 1 139 2 Z
SL LP 1 164 4 G
SL LP 2 082 6 G
SL LP 2 082 6 Z
SL LP 2 097 6 G
SL LP 2 097 12 G
SL LP 2 112 4 S
SL LP 2 112 10 S
SL LP 2 112 16 Z
SL LP 2 139 26 S
SL LP 2 164 10 G
SL LP 2 190 14 G
SL LP 3 041 2 G
SL LP 3 041 4 Z
SL LP 3 041 8 Z
SL LP 3 069 2 Z
SL LP 4 069 2 S
SL LP 4 069 72 Z
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Polzahl Kontaktoberfläche

0.10 €

10 7 Arbeitstage 2verzinnt

0.20 €

10 7 Arbeitstage 3vergoldet

0.14 €

10 7 Arbeitstage 3verzinnt

0.17 €

10 7 Arbeitstage 4verzinnt

0.21 €

10 7 Arbeitstage 5verzinnt

2.11 €

10 7 Arbeitstage 36vergoldet

0.14 €

10 7 Arbeitstage 2vergoldet

0.21 €

10 7 Arbeitstage 3vergoldet

0.17 €

10 7 Arbeitstage 3selektiv vergoldet

0.27 €

10 7 Arbeitstage 4vergoldet

0.61 €

10 7 Arbeitstage 16verzinnt

0.16 €

10 7 Arbeitstage 2vergoldet

0.10 €

10 7 Arbeitstage 2verzinnt

0.21 €

10 7 Arbeitstage 3vergoldet

0.27 €

10 7 Arbeitstage 4vergoldet

0.74 €

10 7 Arbeitstage 12vergoldet

0.10 €

10 7 Arbeitstage 2verzinnt

0.30 €

10 7 Arbeitstage 4vergoldet

0.39 €

10 7 Arbeitstage 6vergoldet

0.26 €

10 7 Arbeitstage 6verzinnt

0.39 €

10 7 Arbeitstage 6vergoldet

0.73 €

10 7 Arbeitstage 12vergoldet

0.23 €

10 7 Arbeitstage 4selektiv vergoldet

0.53 €

10 7 Arbeitstage 10selektiv vergoldet

0.60 €

10 7 Arbeitstage 16verzinnt

1.26 €

10 7 Arbeitstage 26selektiv vergoldet

0.70 €

10 7 Arbeitstage 10vergoldet

1.06 €

10 7 Arbeitstage 14vergoldet

0.19 €

10 7 Arbeitstage 2vergoldet

0.21 €

10 7 Arbeitstage 4verzinnt

0.39 €

10 7 Arbeitstage 8verzinnt

0.13 €

10 7 Arbeitstage 2verzinnt

0.14 €

10 7 Arbeitstage 2selektiv vergoldet

3.89 €

10 7 Arbeitstage 72verzinnt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich -40°C bis +163°C (260°C/10 s) Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 Kontaktmaterial CuSn-Legierung
Nennstrom 3 A Nennspannung 250 V AC Isolierkörpermaterial PA 4.6. GF
Prüfspannung 2000 V Spezifischer Isolationswiderstand >10⁷ Ω·m Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Raster(mm) 2,54 Anschlussart THT (Einlöt) Reflow lötfähig ja
Ausführung niedrige Bauhöhe

Technischer Support