Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Polzahl | Kontaktoberfläche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.04 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 4 | vergoldet | |||
157.07 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 5 | selektiv vergoldet | |||
139.57 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 5 | verzinnt | |||
0.34 € | 10 | 7 Arbeitstage | 10 | verzinnt | ||||
280.83 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 6 | selektiv vergoldet | |||
157.21 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 6 | selektiv vergoldet | |||
234.54 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | vergoldet | |||
259.71 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 12 | vergoldet | |||
317.19 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 16 | vergoldet | |||
1.97 € | 10 | 7 Arbeitstage | 34 | vergoldet |
Loading...
Temperaturbereich | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | Kontaktmaterial | CuSn-Legierung |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom | 3 A | Nennspannung | 250 V AC | Isolierkörpermaterial | PA 4.6. GF |
Prüfspannung | 2000 V | Spezifischer Isolationswiderstand | >10⁷ Ω·m | Durchgangswiderstand | ≤5 mΩ |
Raster(mm) | 2,54 | Anschlussart | SMD | Reflow lötfähig | ja |
Ausführung | Stiftleiste |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Polzahl
Kontaktoberfläche
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften