Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Temperaturbereich | Kontaktmaterial | Nennstrom | Nennspannung | Isolierkörpermaterial | Prüfspannung | Polzahl | Spezifischer Isolationswiderstand | Durchgangswiderstand | Raster (mm) | Anschlussart | Ausführung | Kontaktoberfläche | Kapazität zw, 2 benachbarten (pF) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 2 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | mit Lötgabel | verzinnt | ≤0,4 | |||
1.26 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 8 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | mit Lötgabel | verzinnt | ≤0,4 | |||
11.16 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 50 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | mit Lötgabel | vergoldet | ≤0,4 | |||
0.31 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 2 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | mit Lötmulde | verzinnt | ≤0,4 | |||
2.39 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 10 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | mit Lötmulde | vergoldet | ≤0,4 | |||
0.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 1 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Löt- und Steckstift, Ø0,5mm | vergoldet | ≤0,4 | |||
0.13 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 1 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Löt- und Steckstift, Ø0,5mm | verzinnt | ≤0,4 | |||
0.23 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 2 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Löt- und Steckstift, Ø0,5mm | verzinnt | ≤0,4 | |||
1.59 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 9 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Löt- und Steckstift, Ø0,5mm | vergoldet | ≤0,4 | |||
1.04 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 10 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Löt- und Steckstift, Ø0,5mm | verzinnt | ≤0,4 | |||
2.11 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 12 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Löt- und Steckstift, Ø0,5mm | vergoldet | ≤0,4 | |||
8.77 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 50 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Löt- und Steckstift, Ø0,5mm | vergoldet | ≤0,4 | |||
0.87 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 4 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | parallele Leiterkartenverbindung | vergoldet | ≤0,4 | |||
5.49 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 10 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | mit Lötmulde | vergoldet | ≤0,4 | |||
0.26 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 2 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | niedrige Bauhöhe | verzinnt | ≤0,4 | |||
0.30 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 2 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | niedrige Bauhöhe | vergoldet | ≤0,4 | |||
0.56 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 4 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | niedrige Bauhöhe | vergoldet | ≤0,4 | |||
0.36 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 4 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | niedrige Bauhöhe | verzinnt | ≤0,4 | |||
0.69 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 5 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | niedrige Bauhöhe | vergoldet | ≤0,4 | |||
0.94 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 7 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | niedrige Bauhöhe | vergoldet | ≤0,4 | |||
0.59 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 7 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | niedrige Bauhöhe | verzinnt | ≤0,4 | |||
1.07 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 8 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | niedrige Bauhöhe | vergoldet | ≤0,4 | |||
0.83 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 10 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | niedrige Bauhöhe | verzinnt | ≤0,4 | |||
1.60 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 12 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | niedrige Bauhöhe | vergoldet | ≤0,4 | |||
1.87 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 14 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | niedrige Bauhöhe | vergoldet | ≤0,4 | |||
2.67 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 20 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | niedrige Bauhöhe | vergoldet | ≤0,4 | |||
4.26 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 32 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | niedrige Bauhöhe | vergoldet | ≤0,4 | |||
6.63 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 50 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | niedrige Bauhöhe | vergoldet | ≤0,4 | |||
0.61 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 5 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | niedrige Bauhöhe | verzinnt | ≤0,4 | |||
0.99 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 12 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | niedrige Bauhöhe | verzinnt | ≤0,4 | |||
2.94 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 22 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | niedrige Bauhöhe | vergoldet | ≤0,4 | |||
0.09 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 1 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | vergoldet | - | |||
0.06 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 1 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | verzinnt | - | |||
0.14 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 2 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | vergoldet | - | |||
0.11 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 2 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | selektiv vergoldet | - | |||
0.09 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 2 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | verzinnt | - | |||
0.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 3 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | vergoldet | - | |||
0.11 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 3 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | verzinnt | - | |||
0.26 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 4 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | vergoldet | - | |||
0.14 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 4 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | verzinnt | - | |||
0.31 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 5 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | vergoldet | - | |||
0.23 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 5 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | selektiv vergoldet | - | |||
0.17 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 5 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | verzinnt | - | |||
0.36 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 6 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | vergoldet | - | |||
0.19 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 6 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | verzinnt | - | |||
0.41 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 7 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | vergoldet | - | |||
0.21 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 7 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | verzinnt | - | |||
0.49 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 8 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | vergoldet | - | |||
0.60 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 10 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | vergoldet | - | |||
0.66 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 11 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | verzinnt | - | |||
0.71 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 12 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | vergoldet | - | |||
0.36 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 12 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | verzinnt | - | |||
0.77 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 13 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | vergoldet | - | |||
0.59 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 14 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | selektiv vergoldet | - | |||
0.47 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 16 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | verzinnt | - | |||
2.09 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 36 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | vergoldet | - | |||
1.04 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 36 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | verzinnt | - | |||
0.14 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 2 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | vergoldet | - | |||
0.26 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 4 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | vergoldet | - | |||
0.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuSn-Legierung | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 3 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Standard | vergoldet | - |
Loading...
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | Reflow lötfähig | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Temperaturbereich
Kontaktmaterial
Nennstrom
Nennspannung
Isolierkörpermaterial
Prüfspannung
Polzahl
Spezifischer Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Raster(mm)
Anschlussart
Ausführung
Kontaktoberfläche
Kapazität zw, 2 benachbarten(pF)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften