Stiftleisten, Einpress

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLP 1 16 117 1 Z
SLP 1 16 117 17 Z
SLP 2 16 117 10 G
SLP 2 16 129 10 Z
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Polzahl Kontaktoberfläche

0.13 €

10 7 Arbeitstage 1verzinnt

1.69 €

10 7 Arbeitstage 17verzinnt

1.44 €

10 7 Arbeitstage 10vergoldet

1.04 €

10 7 Arbeitstage 10verzinnt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich -40°C bis +163°C (260°C/10 s) Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 Kontaktmaterial CuSn-Legierung
Nennstrom 3 A Nennspannung 250 V AC Isolierkörpermaterial PA 4.6. GF
Prüfspannung 1000 V Spezifischer Isolationswiderstand >10⁷ Ω·m Durchgangswiderstand ≤10 mΩ
Raster(mm) 2,54 Anschlussart Einpress Reflow lötfähig ja
Ausführung Stiftleiste

Technischer Support