Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7641350 |
7643350 |
7645350 |
7646400 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Anzahl der Höheneinheiten (HE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 350 | 380 | 7 | ||
282.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 350 | 600 | 12 | ||
347.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 350 | 760 | 15 | ||
355.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | 800 | 15 |
Loading...
Modell | Sonstige | Anzahl der Türen | 1 | RAL-Nummer | 7035-EV000270 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 600 | Schutzart (IP) | Sonstige | Farbe | Grau |
Demontierbar | falsch | Werkstoff | Stahl | Modul-Abstand | Sonstige |
Mit vorderseitiger Tür | wahr | Mit Dachplatte | falsch | Mit Seitenwand | falsch |
Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtung | Montage-Ebene | vorne | Mit Erdung | falsch |
Art der Profilschiene | Keine | Art der Belüftung | Keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe(mm)
Höhe(mm)
Anzahl der Höheneinheiten(HE)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften