Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8840100 |
8840110 |
8840120 |
8840130 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe (mm) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,050.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 800 | ||
1,136.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 800 | 800 | ||
1,005.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 600 | ||
1,031.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 800 | 600 |
Loading...
Höhe(mm) | 2000 | Anzahl der Türen | 1 | Anzahl der Sperren | 1 |
---|---|---|---|---|---|
RAL-Nummer | 7035-EV000270 | Schutzart (IP) | IP55 | Schlagfestigkeit | IK08 |
Farbe | Grau | Bodenmontage möglich | wahr | Werkstoff | Stahl |
Montageplatte tiefenverstellbar | wahr | Stapelbar | wahr | Wandbefestigung möglich | falsch |
Mit rückseitiger Tür | falsch | Mit verglaster Tür | falsch | Mit Montageplatte | wahr |
Schrägdach | falsch | Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtung | Mit Tür | falsch |
Werkstoffgüte | Sonstige | Wand einbauen | falsch | Geeignet für die metrische Montage | falsch |
EMV-Version | falsch | Mastbefestigung | falsch | Geeignet für die Aufstellung im Freien | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe(mm)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften