VX elektronisches Gehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8410000
8418000
8430000
8438000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tiefe
(mm)
Höhe
(mm)

687.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6001600

790.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8001600

824.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6002000

972.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8002000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Türen 0 Anzahl der Sperren 1 RAL-Nummer 7035-EV000270
Breite(mm) 600 Schutzart (IP) Sonstige Schlagfestigkeit -
Farbe Grau Bodenmontage möglich falsch Werkstoff Stahl
Montageplatte tiefenverstellbar falsch Stapelbar falsch Wandbefestigung möglich falsch
Mit rückseitiger Tür wahr Mit verglaster Tür falsch Mit Montageplatte falsch
Schrägdach falsch Oberflächenbehandlung Pulverbeschichtung Mit Tür falsch
Werkstoffgüte Sonstige Wand einbauen falsch Geeignet für die metrische Montage falsch
EMV-Version falsch Mastbefestigung falsch Geeignet für die Aufstellung im Freien falsch

Technischer Support