Trennwand Einteilig für Einschubbefestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5301270
5301281
5301287
5301300
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeignet für Gehäuse Tiefe
(mm)

279.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1000

287.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1200

294.85 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1000

323.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Standorte Grau Bau / Betrieb Einzelteil Gehäusefarbe Grau
Material zu verarbeiten Stahl Mit Verriegelung (für mechanische Werkzeuge) falsch Geeignet für die Breite des Gebäudegebäudes(mm) -
Oberflächenbehandlung Pulverbeschichtung Zur inneren Trennung Form 4b falsch Zur inneren Trennung Form 4a falsch
Mit Kabeleinführung falsch Anzahl der Höheneinheiten 0 Zur inneren Trennung Form 2b falsch
Zur inneren Trennung Form 2a falsch Zur inneren Trennung Form 3a falsch Zur inneren Trennung Form 3b falsch

Technischer Support