VX-Isolator Türabdeckung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8951000
8951010
8951020
8951030
8952010
8952020
8952030
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lochhöhe
(mm)
Lochabstand zentrisch
(mm)
Anzahl der Standorte Gehäusefarbe

480.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2000500GrauGrau

502.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2000600GrauGrau

452.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1800400GrauGrau

468.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1800500GrauGrau

1,452.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2000600Rostfreier StahlRostfreier Stahl

1,376.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1800400Rostfreier StahlRostfreier Stahl

1,405.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1800500Rostfreier StahlRostfreier Stahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite / Rastermaß(mm) 103 Verbindungstyp Sonstige Material zu verarbeiten Sonstige
Fronteinbau möglich falsch Für kurzschlussfeste Kabel falsch Schlagfestigkeit -
Schrägdach falsch Schutzart (IP) (NEMA) IP 55 in verbindung mit schüben der baureihe VX Mit rückseitiger Tür falsch
Oberflächenbehandlung Pulverbeschichtung Mit Tür falsch Anzahl der Sperren 1
Mit verglaster Tür falsch Werkstoffgüte Sonstige Wand einbauen falsch
Montageplatte tiefenverstellbar falsch Geeignet für die metrische Montage falsch Tackable falsch
Mastbefestigung falsch Wand möglich falsch Anzahl der TÜREN 1
Geeignet für die Aufstellung im Freien falsch Mit Montageplatte falsch

Technischer Support