Seitenwand Horizontal geteilt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5301250
5301254
5301257
5301261
5301264
5301265
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeignet für Gehäuse Tiefe
(mm)

284.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1000

314.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1200

314.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1000

336.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1200

316.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1000

342.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Standorte 7035-EV000270 Gehäusefarbe Grau Material zu verarbeiten Stahl
Mit Verriegelung (für mechanische Werkzeuge) falsch Geeignet als Seitenwand wahr Geeignet für die Breite des Gebäudegebäudes(mm) -
Oberflächenbehandlung Pulverbeschichtung Geeignet als Rückwand falsch Mit Kabeleinführung falsch
Anzahl der Höheneinheiten 0

Technischer Support