KX Klemmenkasten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1500000
1501000
1502000
1503000
1504000
1505000
1506000
1507000
1508000
1509000
1510000
1511000
1512000
1513000
1514000
1515000
1516000
1517000
1518000
1527000
1528000
1529000
1530000
1531000
1532000
1533000
1535000
1536000
1537000
1538000
1539000
1540000
1541000
1560000
1561000
1562000
1563000
1564000
1565000
1566000
1567000
1568000
1569000
1589000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlagfestigkeit Schutzart (IP) Schutzart (IP) (NEMA) Oberflächenschutz Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Werkstoff

37.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP66NEMA 4Grundiert150120Stahl

43.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP66NEMA 4Grundiert300120Stahl

42.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP66NEMA 4Grundiert200120Stahl

47.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP66NEMA 4Grundiert300120Stahl

53.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP66NEMA 4Grundiert400120Stahl

59.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP66NEMA 4Grundiert500120Stahl

65.49 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP66NEMA 4Grundiert600120Stahl

56.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP66NEMA 4Grundiert300120Stahl

62.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP66NEMA 4Grundiert400120Stahl

71.17 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP66NEMA 4Grundiert500120Stahl

79.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP66NEMA 4Grundiert600120Stahl

76.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP66NEMA 4Grundiert400120Stahl

89.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP66NEMA 4Grundiert600120Stahl

106.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP66NEMA 4Grundiert800120Stahl

33.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP66NEMA 4Grundiert15080Stahl

39.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP66NEMA 4Grundiert30080Stahl

38.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP66NEMA 4Grundiert20080Stahl

41.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP66NEMA 4Grundiert30080Stahl

47.91 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP66NEMA 4Grundiert40080Stahl

91.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP66NEMA 4Grundiert800120Stahl

38.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP66NEMA 4Grundiert20080Stahl

40.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP66NEMA 4Grundiert200120Stahl

56.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP55NEMA 12Grundiert300120Stahl

59.53 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP55NEMA 12Grundiert300120Stahl

66.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP55NEMA 12Grundiert400120Stahl

77.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP55NEMA 12Grundiert500120Stahl

72.53 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP55NEMA 12Grundiert300120Stahl

79.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP55NEMA 12Grundiert400120Stahl

89.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP55NEMA 12Grundiert500120Stahl

96.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP55NEMA 12Grundiert600120Stahl

93.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP55NEMA 12Grundiert400120Stahl

106.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP55NEMA 12Grundiert600120Stahl

126.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP55NEMA 12Grundiert800120Stahl
-

162.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IP66NEMA 4X15080Rostfreier Stahl
-

196.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IP66NEMA 4X30080Rostfreier Stahl
-

194.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IP66NEMA 4X20080Rostfreier Stahl
-

224.85 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IP66NEMA 4X30080Rostfreier Stahl
-

188.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IP66NEMA 4X150120Rostfreier Stahl
-

213.07 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IP66NEMA 4X200120Rostfreier Stahl
-

257.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IP66NEMA 4X300120Rostfreier Stahl
-

273.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IP66NEMA 4X300120Rostfreier Stahl
-

255.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IP66NEMA 4X400120Rostfreier Stahl
-

306.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IP66NEMA 4X400120Rostfreier Stahl

50.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage IK08IP66NEMA 4Grundiert400120Stahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Bemessungsisolationsspannung Ui(V) 0 Befestigung der Abdeckung Aufgeschnappt
Befestigungsmethode Aufputz (Gips) Typ des Einlasses Schwenkring Anzahl der Einlässe 0
Erweiterung möglich falsch Für Ex-Zonenstaub Keine Halogen falsch
Verschließbar falsch Blechstärke Schrank(mm) 1.25 Arbeitstemperatur(°C)
Mit transparentem Deckel falsch Für Ex-Zonen- Gas Keine Mit Abdeckung falsch
Explosionsgeprüfte Version falsch Maximaler Leiterquerschnitt(mm²) Schaltungsintegrität Keine

Technischer Support