VX Abdeckung Tür

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8609220
8609230
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeignet für Gehäuse Tiefe
(mm)

574.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500

632.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Standorte 7035-EV000270 Gehäusefarbe Grau Material zu verarbeiten Stahl
Mit digitaler Anzeige falsch Geeignet für die Breite des Gebäudegebäudes(mm) - Geeignet für Bodenbeplankung -
Oberflächenbehandlung Pulverbeschichtung Geeignet für Dachbeplankung - Mit Kabeleinführung falsch
Geeignet für die Aufstellung im Freien falsch

Technischer Support