AX Kompakt-Gehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1432000
1434000
1444000
1446000
1448000
1453000
1466000
1468000
1479000
1480000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Sperren Schlagfestigkeit Schutzart (IP) Schutzart (IP) (NEMA) Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)

112.07 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1IK09IP66NEMA 4X250350150

152.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2IK09IP66NEMA 4X300400200

184.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2IK09IP66NEMA 4X400400200

235.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2IK09IP66NEMA 4X400600200

240.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2IK08IP56NEMA 12400400200

431.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2IK09IP66NEMA 4X500500300

331.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2IK09IP66NEMA 4X600600200

499.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2IK09IP66NEMA 4X600800300

1,037.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3IK08IP56NEMA 128001000300

830.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3IK09IP66NEMA 4X8001000300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Anzahl der TÜREN 1 RAL-Nummer 7035-EV000270
Bodenverlegung möglich falsch Mit Montageplatte wahr Wand möglich wahr
Geeignet für die Aufstellung im Freien wahr Montageplatte tiefenverstellbar falsch Schrägdach falsch
Mit rückseitiger Tür falsch Oberflächenbehandlung Pulverbeschichtung Mit Tür falsch
Mit verglaster Tür falsch Werkstoffgüte Sonstige Wand einbauen falsch
Geeignet für die metrische Montage falsch Tackable falsch EMV-Version falsch
Mastbefestigung falsch Werkstoff Kunststoff

Technischer Support