Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1449000 |
1454000 |
1467000 |
1469000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | 600 | 200 | ||
508.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 500 | 300 | ||
446.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 600 | 200 | ||
617.71 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 800 | 300 |
Loading...
Farbe | Grau | Anzahl der Sperren | 2 | Anzahl der TÜREN | 1 |
---|---|---|---|---|---|
RAL-Nummer | 7035-EV000270 | Schlagfestigkeit | IK08 | Bodenverlegung möglich | falsch |
Mit Montageplatte | wahr | Wand möglich | wahr | Geeignet für die Aufstellung im Freien | wahr |
Montageplatte tiefenverstellbar | falsch | Schutzart (IP) | IP56 | Schrägdach | falsch |
Schutzart (IP) (NEMA) | NEMA 12 | Mit rückseitiger Tür | falsch | Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtung |
Mit Tür | falsch | Mit verglaster Tür | falsch | Werkstoffgüte | Sonstige |
Wand einbauen | falsch | Geeignet für die metrische Montage | falsch | Tackable | falsch |
EMV-Version | falsch | Mastbefestigung | falsch | Werkstoff | Kunststoff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften