Freistehendes Gehäusesystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5820600
5821600
5822600
5823600
5824600
5825600
5830600
5830680
5831600
5831680
5832600
5833600
5834600
5834680
5840600
5841600
5842600
5843600
5844600
5845600
5846600
5850600
5850680
5851600
5852600
5852680
5853600
5853680
5854600
5855600
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Anzahl der TÜREN RAL-Nummer Schutzart (IP) Schutzart (IP) (NEMA) Oberflächenbehandlung Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)

699.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Sonstige17035IP55NEMA 12Pulverbeschichtung6001800300

740.07 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Sonstige17035IP55NEMA 12Pulverbeschichtung6002000300

756.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Sonstige17035IP55NEMA 12Pulverbeschichtung8001800300

794.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Sonstige17035IP55NEMA 12Pulverbeschichtung8002000300

998.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Sonstige27035IP55NEMA 12Pulverbeschichtung12001800300

1,138.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Sonstige27035IP55NEMA 12Pulverbeschichtung12002000300

740.07 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Sonstige17035IP55NEMA 12Pulverbeschichtung6001800400

921.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Grau17035-EV000270IP66NEMA 4Pulverbeschichtung6001800400

794.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Sonstige17035IP55NEMA 12Pulverbeschichtung8001800400

998.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Grau17035-EV000270IP66NEMA 4Pulverbeschichtung8001800400

833.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Sonstige17035IP55NEMA 12Pulverbeschichtung8002000400

879.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Sonstige17035IP55NEMA 12Pulverbeschichtung8002000500

907.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Sonstige17035IP55NEMA 12Pulverbeschichtung8002000600

1,109.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Grau17035-EV000270IP66NEMA 4Pulverbeschichtung8002000600

996.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Sonstige27035IP55NEMA 12Pulverbeschichtung10001800400

1,034.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Sonstige27035IP55NEMA 12Pulverbeschichtung12001800400

1,344.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Sonstige27035IP55NEMA 12Pulverbeschichtung16001800400

1,177.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Sonstige27035IP55NEMA 12Pulverbeschichtung12002000400

1,209.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Sonstige27035IP55NEMA 12Pulverbeschichtung12002000500

1,240.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Sonstige27035IP55NEMA 12Pulverbeschichtung12002000600

1,714.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Sonstige27035IP55NEMA 12Pulverbeschichtung18002000500

2,578.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl1Rostfreier StahlIP55NEMA 12Sonstige6001600400

3,557.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl1Rostfreier StahlIP66NEMA 4XSonstige6001600400

2,698.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl1Rostfreier StahlIP55NEMA 12Sonstige6001800500

3,058.49 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl1Rostfreier StahlIP55NEMA 12Sonstige8001800500

4,067.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl1Rostfreier StahlIP66NEMA 4XSonstige8001800500

3,640.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl1Rostfreier StahlIP55NEMA 12Sonstige8002000600

4,653.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl1Rostfreier StahlIP66NEMA 4XSonstige8002000600

3,444.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl1Rostfreier StahlIP55NEMA 12Sonstige10001800400

4,733.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl2Rostfreier StahlIP55NEMA 12Sonstige12002000500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Sperren 1 Schlagfestigkeit Bodenverlegung möglich falsch
Mit Montageplatte falsch Wand möglich falsch Geeignet für die Aufstellung im Freien falsch
Montageplatte tiefenverstellbar falsch Schrägdach falsch Mit rückseitiger Tür falsch
Mit Tür falsch Mit verglaster Tür falsch Werkstoffgüte Sonstige
Wand einbauen falsch Geeignet für die metrische Montage falsch Tackable falsch
EMV-Version falsch Mastbefestigung falsch Werkstoff Stahl

Technischer Support