KX-Bus-Gehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1585000
1586000
1610000
1611000
1612000
1613000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Anzahl der Sperren Anzahl der TÜREN Bemessungsisolationsspannung Ui
(V)
RAL-Nummer Schlagfestigkeit Befestigung der Abdeckung Bodenverlegung möglich Befestigungsmethode Typ des Einlasses Mit Montageplatte Wand möglich Geeignet für die Aufstellung im Freien Montageplatte tiefenverstellbar Anzahl der Einlässe Schutzart (IP) Erweiterung möglich Für Ex-Zonenstaub Schrägdach Schutzart (IP) (NEMA) Mit rückseitiger Tür Oberflächenbehandlung Mit Tür Mit verglaster Tür Halogen Verschließbar Werkstoffgüte Wand einbauen Oberflächenschutz Blechstärke Schrank
(mm)
Geeignet für die metrische Montage Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tackable Arbeitstemperatur
(°C)
Tiefe
(mm)
Mit transparentem Deckel EMV-Version Mastbefestigung Für Ex-Zonen- Gas Mit Abdeckung Explosionsgeprüfte Version Maximaler Leiterquerschnitt
(mm²)
Schaltungsintegrität Werkstoff
-

284.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl11-Rostfreier Stahl-falsch--falschfalschfalschfalsch-IP66--falschNEMA 4XfalschSonstigefalschfalsch--Sonstigefalsch--falsch400200falsch-120-falschfalsch-----Rostfreier Stahl
-

316.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl11-Rostfreier Stahl-falsch--falschfalschfalschfalsch-IP66--falschNEMA 4XfalschSonstigefalschfalsch--Sonstigefalsch--falsch600200falsch-120-falschfalsch-----Rostfreier Stahl

118.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Sonstige--0-IK08Aufgeschnappt-Aufputz (Gips)Schwenkring----0IP65falschKeine-NEMA 12----falschfalsch--Grundiert1.25-400--155falsch--KeinefalschfalschKeineStahl

133.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Sonstige--0-IK08Aufgeschnappt-Aufputz (Gips)Schwenkring----0IP65falschKeine-NEMA 12----falschfalsch--Grundiert1.25-400--155falsch--KeinefalschfalschKeineStahl

171.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Sonstige--0-IK08Aufgeschnappt-Aufputz (Gips)Schwenkring----0IP65falschKeine-NEMA 12----falschfalsch--Grundiert1.25-600--155falsch--KeinefalschfalschKeineStahl

215.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Sonstige--0-IK08Aufgeschnappt-Aufputz (Gips)Schwenkring----0IP65falschKeine-NEMA 12----falschfalsch--Grundiert1.25-800--155falsch--KeinefalschfalschKeineStahl

Loading...

  1. 1

Technischer Support