Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8609200 |
8609201 |
8609202 |
8609203 |
8609204 |
8609205 |
8609206 |
8609207 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geeignet für Gehäuse Tiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
82.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | ||
97.73 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | ||
112.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | ||
103.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | ||
112.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | ||
122.65 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | ||
143.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 800 | ||
132.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 |
Loading...
Anzahl der Standorte | Grau | Bau / Betrieb | Einzelteil | Gehäusefarbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
Material zu verarbeiten | Stahl | Mit Verriegelung (für mechanische Werkzeuge) | falsch | Geeignet für die Breite des Gebäudegebäudes(mm) | - |
Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtung | Zur inneren Trennung Form 4b | falsch | Zur inneren Trennung Form 4a | falsch |
Mit Kabeleinführung | falsch | Anzahl der Höheneinheiten | 0 | Zur inneren Trennung Form 2b | falsch |
Zur inneren Trennung Form 2a | falsch | Zur inneren Trennung Form 3a | falsch | Zur inneren Trennung Form 3b | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geeignet für Gehäuse Tiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften