Klimatisierung Türkühlungsmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3201800
3201810
3201820
3201830
3201840
3201850
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)

963.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600;1200

990.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600;1200

1,068.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 800

1,096.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 800

990.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600;1200

989.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600;1200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannungsart AC Betriebsspannung bei AC 50 Hz(V) 0|0 Betriebsspannung bei Gleichstrom(V) 0|0
Betriebsspannung bei Wechselstrom 60 Hz(V) 0|0 Eine Art von Temperaturkontrolle Basis-Controller Kühlleistung, nutzbar bei 35°C(W)
Funktion Master/Slave wahr

Technischer Support