Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
75009703 |
75009705 |
75009707 |
75009709 |
75009711 |
75009712 |
75009713 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße M. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | ||
31.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | ||
27.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 17 | ||
35.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 17 | ||
14.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | ||
25.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | ||
19.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 |
Loading...
Art des Gehäuses | Gerade | Verschmutzungsgrad | 3 | Materialgehäuse | Zink |
---|---|---|---|---|---|
Material der Kontaktfläche | Gold | Mit Schutzleiter | falsch | Kontaktschalter | Stift |
Art der Verriegelung | Schwenkring | Art der elektrischen Anschluss | Lötanschluss | Durchmesser Steckverbinder(mm) | 23 |
Umgebungstemperatur(°C) | -25|125 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 1|1 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 1|1 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 1|1 | Nennspannung(V) | 100 | Gehäuse beschichten | Sonstige |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 1|1 | Bemessungsstrom in(A) | 7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße M.(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften