Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Material | Nylon + Iron-based Components | Farbe | Blau | Bandverschluss | EV009884zunge/-nase |
---|---|---|---|---|---|
Halogen | wahr | Werkstoffgüte | Polyamid (PA) | Modell | Innenverzahnung |
Lösbares Befestigungsmittel | falsch | Textstreifen | Keine | UL-Zulassung | falsch |
UV-stabil gemäß. ASTM D6779 | falsch | Transparent | falsch | Oberflächenschutz | Unbehandelt |
VG-Zulassung | falsch | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V2 | MIL-Zulassung | falsch |
Reflektierend (fluoreszierend) | falsch | Art der Befestigung | Keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width(mm)
Maximaler Bündeldurchmesser(mm)
Min. Haltekraft(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften