ED-IE-AX-MD--PN--FC

ED-IE-AX-MD--PN--FC

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

21700647

Teilenummer
21700647
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Gehäuses Gerade Verschmutzungsgrad 3 Materialgehäuse Zink
Material der Kontaktfläche Gold Mit Schutzleiter falsch Kontaktschalter Stift
Art der Verriegelung Schwenkring Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Überspannungskategorie III
Gescreent wahr Art der elektrischen Anschluss Schneidklemmanschluss Durchmesser Steckverbinder(mm) 16.8
Minimale Anzahl von Steckzyklen 100 Umgebungstemperatur(°C) -25|85 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Materialgewindering Zinkdruckguss Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 22-26 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Nennspannung(V) 60 Anzahl der Kontakte 4 Anzahl der Kontakte 4
Für Außendurchmesser(mm) 6.2|9.7 Gehäuse beschichten Sonstige Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 22-26
Gewindegröße M.(mm) 12 Verbindungsausführung Isolationsverdrängungsverbinder Mit Anzeige falsch
Bemessungsstrom in(A) 1

Sie befinden sich auf der Seite für ED-IE-AX-MD--PN--FC, die Teilenummer ist 21700647.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21700647.

Technischer Support