AB-C-MFS-PG-VA-SKINTOP

AB-C-MFS-PG-VA-SKINTOP

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Schnelle und einfache Konfektionierung vor Ort
· Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
· Korrosionsbeständig durch hochwertige Edelstahlrändel
· Erstellen von individuellen Leitungslängen
· Einfacher Anschluss mit bewährter Schraubklemmtechnik

Anwendung
· Variante SKINTOP für Outdoor Anwendungen
· Förder- und Transportanlagen
· Lebensmittel- und Verpackungsmaschinen
· Automatisierungssysteme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22262124

Teilenummer
22262124
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Gehäuses Gerade Verschmutzungsgrad 3 Materialgehäuse Kunststoff
Material der Kontaktfläche Gold Mit Schutzleiter falsch Kontaktschalter Bus
Art der Verriegelung Schwenkring Überspannungskategorie II Gescreent falsch
Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung Durchmesser Steckverbinder(mm) 20 Minimale Anzahl von Steckzyklen 100
Umgebungstemperatur(°C) -40|100 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|0.75 Materialgewindering Rostfreier Stahl
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.25|0.75 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.25|0.75 Nennspannung(V) 250
Für Außendurchmesser(mm) 4.0|6.5 Gehäuse beschichten Keine Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.25|0.75
Gewindegröße M.(mm) 12 Mit Anzeige falsch Bemessungsstrom in(A) 4

Sie befinden sich auf der Seite für AB-C-MFS-PG-VA-SKINTOP, die Teilenummer ist 22262124.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22262124.

Technischer Support