Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
44423100 |
44423101 |
44423102 |
44423103 |
44423104 |
44423105 |
44423106 |
44423107 |
44423108 |
44423109 |
44423110 |
44423111 |
44423112 |
44423113 |
44423114 |
44423115 |
44423116 |
44423117 |
44423118 |
44423119 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art des Gehäuses | Kontaktschalter | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Für Außendurchmesser (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.73 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Winkel | Bus | 0.06|1.0 | 0.06|1.0 | 0.06|1.0 | 3.5-11 | 0.06|1.0 | ||
37.73 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Winkel | Bus | 0.06|0.56 | 0.06|0.56 | 0.06|0.56 | 3.5-11 | 0.06|0.56 | ||
37.73 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Winkel | Stift | 0.06|1.0 | 0.06|1.0 | 0.06|1.0 | 3.5-11 | 0.06|1.0 | ||
37.73 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Winkel | Stift | 0.06|0.56 | 0.06|0.56 | 0.06|0.56 | 3.5-11 | 0.06|0.56 | ||
34.60 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Winkel | Stift | 0.06|1.0 | 0.06|1.0 | 0.06|1.0 | 3.5-11 | 0.06|1.0 | ||
34.60 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Winkel | Stift | 0.06|0.56 | 0.06|0.56 | 0.06|0.56 | 3.5-11 | 0.06|0.56 | ||
34.60 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Winkel | Bus | 0.06|1.0 | 0.06|1.0 | 0.06|1.0 | 3.5-11 | 0.06|1.0 | ||
34.60 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Winkel | Bus | 0.06|0.56 | 0.06|0.56 | 0.06|0.56 | 3.5-11 | 0.06|0.56 | ||
20.10 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Gerade | Stift | 0.06|1.0 | 0.06|1.0 | 0.06|1.0 | - | 0.06|1.0 | ||
20.10 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Gerade | Stift | 0.06|0.56 | 0.06|0.56 | 0.06|0.56 | - | 0.06|0.56 | ||
20.10 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Gerade | Bus | 0.06|1.0 | 0.06|1.0 | 0.06|1.0 | - | 0.06|1.0 | ||
20.10 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Gerade | Bus | 0.06|0.56 | 0.06|0.56 | 0.06|0.56 | - | 0.06|0.56 | ||
45.12 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Winkel | Stift | 0.06|1.0 | 0.06|1.0 | 0.06|1.0 | - | 0.06|1.0 | ||
44.68 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Winkel | Stift | 0.06|0.56 | 0.06|0.56 | 0.06|0.56 | - | 0.06|0.56 | ||
45.12 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Winkel | Bus | 0.06|1.0 | 0.06|1.0 | 0.06|1.0 | - | 0.06|1.0 | ||
44.68 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Winkel | Bus | 0.06|0.56 | 0.06|0.56 | 0.06|0.56 | - | 0.06|0.56 | ||
24.22 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Gerade | Stift | 0.06|1.0 | 0.06|1.0 | 0.06|1.0 | - | 0.06|1.0 | ||
24.21 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Gerade | Stift | 0.06|0.56 | 0.06|0.56 | 0.06|0.56 | - | 0.06|0.56 | ||
24.21 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Gerade | Bus | 0.06|1.0 | 0.06|1.0 | 0.06|1.0 | - | 0.06|1.0 | ||
24.22 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Gerade | Bus | 0.06|0.56 | 0.06|0.56 | 0.06|0.56 | - | 0.06|0.56 |
Loading...
Verschmutzungsgrad | 3 | Materialgehäuse | Zink | Material der Kontaktfläche | Gold |
---|---|---|---|---|---|
Mit Schutzleiter | falsch | Art der Verriegelung | Schwenkring | Überspannungskategorie | III |
Gescreent | wahr | Art der elektrischen Anschluss | Crimpanschluss | Umgebungstemperatur(°C) | -40|125 |
Nennspannung(V) | 60 | Gehäuse beschichten | Sonstige | Gewindegröße M.(mm) | 17 |
Mit Anzeige | falsch | Bemessungsstrom in(A) | 3.6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art des Gehäuses
Kontaktschalter
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Für Außendurchmesser(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften