Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22262123
Art des Gehäuses | Gerade | Verschmutzungsgrad | 3 | Materialgehäuse | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Material der Kontaktfläche | Gold | Mit Schutzleiter | falsch | Kontaktschalter | Stift |
Art der Verriegelung | Schwenkring | Überspannungskategorie | II | Gescreent | falsch |
Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung | Durchmesser Steckverbinder(mm) | 20 | Minimale Anzahl von Steckzyklen | 100 |
Umgebungstemperatur(°C) | -40|100 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|0.75 | Materialgewindering | Rostfreier Stahl |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.25|0.75 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.25|0.75 | Nennspannung(V) | 250 |
Für Außendurchmesser(mm) | 4.0|6.5 | Gehäuse beschichten | Keine | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.25|0.75 |
Gewindegröße M.(mm) | 12 | Mit Anzeige | falsch | Bemessungsstrom in(A) | 4 |
Sie befinden sich auf der Seite für AB-C-MMS-PG-VA-SKINTOP, die Teilenummer ist 22262123.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22262123.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften