Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
25009692 |
25009696 |
75009690 |
75009691 |
75009693 |
75009694 |
75009695 |
75009697 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art des Gehäuses | Material der Kontaktfläche | Mit Schutzleiter | Kontaktschalter | Art der elektrischen Anschluss | Durchmesser Steckverbinder (mm) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Nennspannung (V) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Gewindegröße M. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Winkel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Winkel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
41.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Gerade | Gold | wahr | Bus | Crimpanschluss | 23 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 630 | 0.5|2.5 | 5 | ||
41.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Gerade | Gold | wahr | Stift | Crimpanschluss | 23 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 630 | 0.5|2.5 | 5 | ||
41.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Winkel | Gold | wahr | Bus | Crimpanschluss | 23 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 630 | 0.5|2.5 | 5 | ||
36.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Gerade | Gold | wahr | Bus | Crimpanschluss | 23 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 630 | 0.5|2.5 | 7 | ||
25.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Gerade | Gold | wahr | Stift | Crimpanschluss | 23 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 630 | 0.5|2.5 | 7 | ||
38.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Gerade | Gold | wahr | Stift | Crimpanschluss | 23 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 630 | 0.5|2.5 | 7 |
Loading...
Verschmutzungsgrad | 3 | Materialgehäuse | Zink | Art der Verriegelung | Schwenkring |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungstemperatur(°C) | -25|125 | Gehäuse beschichten | Sonstige | Bemessungsstrom in(A) | 26 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art des Gehäuses
Material der Kontaktfläche
Mit Schutzleiter
Kontaktschalter
Art der elektrischen Anschluss
Durchmesser Steckverbinder(mm)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Nennspannung(V)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Gewindegröße M.(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften