EPIC® SIGNAL M23 C2

EPIC® SIGNAL M23 C2

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Schnelle und einfache Trennung der Verbindung von beiden Seiten einer Wand
· für den Anschluß von zwei vorkonfektionierten M23 D6 Kabelsteckern

Anwendung
· Anlagenbau
· Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00010108
00010521
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art des Gehäuses Materialgehäuse Material der Kontaktfläche Mit Schutzleiter Kontaktschalter Art der Verriegelung Art der elektrischen Anschluss Durchmesser Steckverbinder
(mm)
Umgebungstemperatur
(°C)
Schutzart (IP) (IP), montiert Nennspannung
(V)
Gewindegröße M.
(mm)
Mit Anzeige Bemessungsstrom in
(A)

41.95 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage ----Zwitter-------falsch-

47.83 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage GeradeMessingGoldfalschSonstigeSchwenkringSonstige23-40|100IP656023-7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäuse beschichten Sonstige

Technischer Support