EPIC® SIGNAL M23 KIT

EPIC® SIGNAL M23 KIT

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Made in Germany
· Reduzierter Bestellaufwand
· Keine Fehlbestellungen
· Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25009700
25009704
25009708
75009702
75009706
75009710
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art des Gehäuses Material der Kontaktfläche Mit Schutzleiter Kontaktschalter Art der elektrischen Anschluss Durchmesser Steckverbinder
(mm)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Nennspannung
(V)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Gewindegröße M.
(mm)
Bemessungsstrom in
(A)

23.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Winkel--Stift--------26

30.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage WinkelGoldfalschStiftLötanschluss231|11|11|11001|1127

55.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage WinkelGoldfalschBusLötanschluss231|11|11|11001|1177

34.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage GeradeGoldfalschBusLötanschluss231|11|11|11001|1127

36.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage GeradeGoldfalschBusLötanschluss231|11|11|11001|1177

21.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage GeradeGoldfalschBusLötanschluss231|11|11|11001|1127

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verschmutzungsgrad 3 Materialgehäuse Zink Art der Verriegelung Schwenkring
Umgebungstemperatur(°C) -25|125 Gehäuse beschichten Sonstige

Technischer Support