Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
21700648
Art des Gehäuses | Gerade | Verschmutzungsgrad | 3 | Materialgehäuse | Zink |
---|---|---|---|---|---|
Material der Kontaktfläche | Gold | Mit Schutzleiter | falsch | Kontaktschalter | Stift |
Art der Verriegelung | Schwenkring | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | — | Überspannungskategorie | III |
Gescreent | wahr | Art der elektrischen Anschluss | Schneidklemmanschluss | Durchmesser Steckverbinder(mm) | 16.8 |
Minimale Anzahl von Steckzyklen | 100 | Umgebungstemperatur(°C) | -25|85 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | — |
Materialgewindering | Zinkdruckguss | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 22-26 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | — |
Nennspannung(V) | 60 | Anzahl der Kontakte | 4 | Anzahl der Kontakte | 4 |
Für Außendurchmesser(mm) | 5|6.1 | Gehäuse beschichten | Sonstige | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 22-26 |
Gewindegröße M.(mm) | 12 | Verbindungsausführung | Isolationsverdrängungsverbinder | Mit Anzeige | falsch |
Bemessungsstrom in(A) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften