Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
44423246 |
44423247 |
44423248 |
44423249 |
44423255 |
44423256 |
44423257 |
44423258 |
44423259 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.85 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
15.85 € | 10 | 5 Arbeitstage | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
15.85 € | 10 | 5 Arbeitstage | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
15.67 € | 10 | 5 Arbeitstage | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
2.78 € | 100 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
2.78 € | 100 | 5 Arbeitstage | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
2.68 € | 100 | 5 Arbeitstage | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
2.78 € | 100 | 5 Arbeitstage | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
2.93 € | 100 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 10 |
Loading...
Kontaktschalter | Bus | Materialkontakt | Messing | Material der Kontaktfläche | Silber |
---|---|---|---|---|---|
Art der elektrischen Anschluss | Crimpanschluss | Minimale Anzahl von Steckzyklen | 500 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften