EPIC® BCMS

EPIC® BCMS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44423120
44423121
44423122
44423123
44423125
44423126
44423127
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser Steckkontakt
(mm)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)

1.77 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.25|1.00.25|1.00.25|1.00.25|1.0

1.50 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 21.0|2.51.0|2.51.0|2.51.0|2.5

1.73 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.06|0.250.06|0.250.06|0.250.06|0.25

1.73 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.34|0.50.34|0.50.34|0.50.34|0.5

1.93 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.06|0.250.06|0.250.06|0.250.06|0.25

1.93 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.06|0.340.06|0.340.06|0.340.06|0.34

1.93 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.34|0.50.34|0.50.34|0.50.34|0.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktschalter Bus Materialkontakt Messing Material der Kontaktfläche Gold
Art der elektrischen Anschluss Crimpanschluss

Technischer Support