EPIC® MHB Potential Set

EPIC® MHB Potential Set

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Potentialausgleichsfedern für EPIC® MH Multirahmen
· Zur Verwendung in EPIC® MH BUS Modulen
· Für ein EPIC® MH BUS Modul können zwei Federn verwendet werden

Anwendung
· Maschinenbau
· Anlagenbau
· Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
· Erneuerbare Energien
· Roboterindustrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44423275

Teilenummer
44423275
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.77 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktschalter Bus Materialkontakt Material der Kontaktfläche Unbehandelt
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Minimale Anzahl von Steckzyklen 500 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)

Sie befinden sich auf der Seite für EPIC® MHB Potential Set, die Teilenummer ist 44423275.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44423275.

Technischer Support