H-B Q+E MONTAGESYSTEM UNTERTEIL

H-B Q+E MONTAGESYSTEM UNTERTEIL

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10027810

Teilenummer
10027810
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.49 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Minimale Anzahl von Steckzyklen 50 Breite(mm) 40
Direktmontage möglich falsch Schienenmontage wahr Länge(mm) 129

Sie befinden sich auf der Seite für H-B Q+E MONTAGESYSTEM UNTERTEIL, die Teilenummer ist 10027810.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10027810.

Technischer Support