EPIC® SCM

EPIC® SCM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44423128
44423129
44423130
44423131
44423133
44423134
44423135
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser Steckkontakt
(mm)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)

1.33 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.25|1.00.25|1.00.25|1.00.25|1.0

1.33 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 21.0|2.51.0|2.51.0|2.51.0|2.5

1.23 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.06|0.250.06|0.250.06|0.250.06|0.25

1.23 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.34|0.50.34|0.50.34|0.50.34|0.5

1.43 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.06|0.250.06|0.250.06|0.250.06|0.25

1.43 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.06|0.340.06|0.340.06|0.340.06|0.34

1.43 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.34|0.50.34|0.50.34|0.50.34|0.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktschalter Stift Materialkontakt Messing Material der Kontaktfläche Gold
Art der elektrischen Anschluss Crimpanschluss

Technischer Support