EPIC® MH SCEM

EPIC® MH SCEM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Gedrehte Goldkontakte mit 1mm Durchmesser für EPIC® MH Gigabit Modul
· Vergoldete Kontakte für geringe Übergangswiderstände

Anwendung
· Maschinen- und Anlagenbau
· Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
· Erneuerbare Energien
· Roboterindustrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44423285
44423287
44423289
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)

1.11 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 0,09 - 0,25 mm²0,09 - 0,25 mm²0,09 - 0,25 mm²0,09 - 0,25 mm²

1.18 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 0,13 - 0,33 mm²0,13 - 0,33 mm²0,13 - 0,33 mm²0,13 - 0,33 mm²

1.18 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 0,25 - 0,52 mm²0,25 - 0,52 mm²0,25 - 0,52 mm²0,25 - 0,52 mm²

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktschalter Stift Materialkontakt Messing Material der Kontaktfläche Messing
Minimale Anzahl von Steckzyklen 500 Umgebungstemperatur(°C) -40°C / 125°C Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts(A) 5
Durchmesser Steckkontakt(mm) 1.0 mm Abisolierlänge(mm) 4.2 - 0.5mm Art des Kontakts Gedreht (Drehmaschine)

Technischer Support