Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
44423286 |
44423290 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0,09 - 0,25 mm² | 0,09 - 0,25 mm² | 0,09 - 0,25 mm² | 0,09 - 0,25 mm² | ||
1.74 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0,25 - 0,52 mm² | 0,25 - 0,52 mm² | 0,25 - 0,52 mm² | 0,25 - 0,52 mm² |
Loading...
Kontaktschalter | Bus | Materialkontakt | Messing | Material der Kontaktfläche | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Minimale Anzahl von Steckzyklen | 500 | Umgebungstemperatur(°C) | -40°C / 125°C | Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts(A) | 5 |
Durchmesser Steckkontakt(mm) | 1.0 mm | Abisolierlänge(mm) | 4.2 - 0.5mm | Art des Kontakts | Gedreht (Drehmaschine) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften