Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05100100001
Last umschaltbar | falsch | Spannungsmessbereich(V) | 150|250 | Stromversorgung | Vom Testobjekt (ohne Batterie) |
---|---|---|---|---|---|
Momentanwertspeicher (Data Hold) | falsch | Interne Grundlast | falsch | Durchgangsprüfung | falsch |
Anzeige | Optik | Klingenbreite(mm) | 3 | Klingenlänge(mm) | 70 |
Verwendbar bei Niederschlag | falsch | ohmscher Widerstand(kOhm) | 0|0 | Länge(mm) | — |
Widerstandsmessung(Ohm) | 0 | Hintergrundbeleuchtung LC-Anzeige | falsch | Prüfart | 1 Pol |
Prüfspitze Absicherung | falsch | Kontaktlose Spannung | falsch | Anzeige der Richtung des Turnus | falsch |
Spannungsanzeige | Glimmlampe | Kategorie | Keine | Einpolige Anzeige | wahr |
Messpunkt | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für Einpolige Spannung, die Teilenummer ist 05100100001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05100100001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften