Aktuator

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E7903S
E7904S
E7905S
E7906S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Ausführung Bemerkung Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

11.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -GeradeDie Sicherheitsschrauben verhindern das Herausdrehen der Stellantriebe.
Der gerade Antrieb wird für Karusselltüren mit Türradien > 300 mm oder für Schiebetüren verwendet.
2 Sicherheitsschrauben aus Edelstahl M4 x 14

13.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -WinkelDie Sicherheitsschrauben verhindern das Herausdrehen der Stellantriebe.2 Sicherheitsschrauben aus Edelstahl M4 x 14

17.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Für links oder rechts angeschlagene Türen, Nachlauf 5 mm-Für Türradien < 1000 mm verwenden Sie einen Scharnierantrieb. Die Federbewegung des Betätigers verhindert ein Verklemmen im Betätigungskopf. Die Sicherheitsschrauben verhindern das Herausdrehen der Stellantriebe.2 Sicherheitsschrauben M5 x 10 aus Edelstahl

21.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Für oben und unten angeschlagene Türen, Nachlauf 5 mm-Für Türradien < 1000 mm verwenden Sie einen Scharnierantrieb. Die Federbewegung des Betätigers verhindert ein Verklemmen im Betätigungskopf. Die Sicherheitsschrauben verhindern das Herausdrehen der Stellantriebe.2 Sicherheitsschrauben M5 x 25 aus Edelstahl

Loading...

  1. 1

Technischer Support