Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E10101 |
E11270 |
E12208 |
E21010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoffe | Umgebungstemperatur (°C) | Länge (mm) | Maße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | Gehäuse: PA schwarz; Dichtung: NBR grau | -40-100 | 40 | 1/2"NPT | |||
2.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gehäuse: PA schwarz; Dichtung: CR | -25-100 | - | M20 x 1.5 | |||
1.83 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | PA 6.6 | -25-100 | - | M20 x 1.5 | ||
2.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | Gehäuse: PA schwarz; Dichtung: CR | -25-100 | 38 | M20 x 1.5 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe
Umgebungstemperatur(°C)
Länge(mm)
Maße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften