Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E2M231 |
E2M232 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Analoger Stromausgang (mA) | Elektrischer Anschluss - Buchse | Schockfestigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Monitor für bis zu 1 O2M2xx / O3M2xx Kamera | - | Kabel: 2 m, Stecker: 1 x M16 | - | ||
1,031.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Monitor für bis zu 2 O2M2xx / O3M2xx Kameras | -2000; (± 10%) | Kabel: 2 m, Stecker: 2 x M16 | 15,3 G(rms) Frequenzbereich 24-2000 Hz PSD 0,04-0,10 g²/Hz |
Loading...
Videoeingang | 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz Farb-Subcarr | Haltbarkeit(MON) | 24 | Absicherung | IP 67 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: ABS schwarz; Halterung: Aluminium schwarz | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung(%) | < 75; (relative Luftfeuchtigkeit) | Lagertemperatur(°C) | -40-125 |
Betriebsspannung(V) | 18-30 DC; (± 10%) | Umgebungstemperatur(°C) | -40-85 | Überspannungsschutz | Ja |
Größe anzeigen | 7" | Stromversorgung für die Kamera(mA) | 2000; (± 10%) | Anzeigenart | Farbige Anzeige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Analoger Stromausgang(mA)
Elektrischer Anschluss - Buchse
Schockfestigkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften