Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DX2021 |
DX2022 |
DX2023 |
DX2031 |
DX2032 |
DX2033 |
DX2041 |
DX2042 |
DX2043 |
DX2045 |
DX2051 |
DX2052 |
DX2053 |
DX2055 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Analoger Spannungsausgang (V) | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar | Max. Strombelastung pro Ausgang (mA) | Anwendung | Anzahl der Analog Eingänge | Analoger Stromausgang (mA) | Betriebsspannung (V) | Frequenz AC (Hz) | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Max. Last (Ω) | Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar | Leistungsaufnahme (W) | Kommunikationsschnittstelle | Überlastschutz | Min. Prozess-Zykluszeit (Frau) | IO-Link Revision | Erforderlicher Master-Port-Typ | Überetragungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 2 | - | 2 | - | universelle Auswertung und Anzeige für alle physikalischen Einheiten, die aus Impulsfolgen abgeleitet werden können | - | - | 115-230 AC / 18-30 DC | 50-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
384.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | -10-10 | 2 | - | universelle Auswertung und Anzeige für alle physikalischen Einheiten, die aus Impulsfolgen abgeleitet werden können | - | 4-20 | 115-230 AC / 18-30 DC | 50-60 | 1 | 270 | 4 | - | - | Ja | - | - | - | - | ||
354.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | - | 2 | - | universelle Auswertung und Anzeige für alle physikalischen Einheiten, die aus Impulsfolgen abgeleitet werden können | - | - | 115-230 AC / 18-30 DC | 50-60 | - | - | 4 | - | - | Ja | - | - | - | - | ||
288.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 2 | - | 2 | - | universelle Auswertung und Anzeige für alle physikalischen Einheiten, die aus Impulsfolgen abgeleitet werden können | - | - | 18-30 DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
352.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | -10-10 | 2 | - | universelle Auswertung und Anzeige für alle physikalischen Einheiten, die aus Impulsfolgen abgeleitet werden können | - | 4-20 | 18-30 DC | - | 1 | 270 | 4 | - | - | Ja | - | - | - | - | ||
323.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | - | 2 | - | universelle Auswertung und Anzeige für alle physikalischen Einheiten, die aus Impulsfolgen abgeleitet werden können | - | - | 18-30 DC | - | - | - | 4 | - | - | Ja | - | - | - | - | ||
388.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Eingänge: 2 | - | - | - | Anzeige und Überwachung von Analogsignalen, z. B. Drucksensoren, Temperatursensoren oder Durchflusssensoren | 2 | - | 115-230 AC / 18-30 DC | 50-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
423.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | - | - | - | Anzeige und Überwachung von Analogsignalen, z. B. Drucksensoren, Temperatursensoren oder Durchflusssensoren | 2 | - | 115-230 AC / 18-30 DC | 50-60 | - | - | 4 | - | - | Ja | - | - | - | - | ||
464.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 1-10 | - | 200 | Anzeige und Überwachung von Analogsignalen, z. B. Drucksensoren, Temperatursensoren oder Durchflusssensoren | 2 | 4-20 | 115-230 AC / 18-30 DC | 50-60 | 1 | 270 | 4 | 3 | - | Ja | - | - | - | - | ||
497.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Eingänge: 2 | - | - | 200 | Anzeige und Überwachung von Analogsignalen, z. B. Drucksensoren, Temperatursensoren oder Durchflusssensoren | 2 | - | 115-230 AC / 18-30 DC | 50-60 | - | - | - | 3 | IO-Link | Ja | 3 | 1.1 | A | COM3 (230,4 kBaud) | ||
356.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Eingänge: 2 | - | - | - | Anzeige und Überwachung von Analogsignalen, z. B. Drucksensoren, Temperatursensoren oder Durchflusssensoren | 2 | - | 18-30 DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
392.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | - | - | - | Anzeige und Überwachung von Analogsignalen, z. B. Drucksensoren, Temperatursensoren oder Durchflusssensoren | 2 | - | 18-30 DC | - | - | - | 4 | - | - | Ja | - | - | - | - | ||
421.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 1-10 | - | 200 | Anzeige und Überwachung von Analogsignalen, z. B. Drucksensoren, Temperatursensoren oder Durchflusssensoren | 2 | 4-20 | 18-30 DC | - | 1 | 270 | 4 | - | - | Ja | - | - | - | - | ||
466.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Eingänge: 2 | - | - | 200 | Anzeige und Überwachung von Analogsignalen, z. B. Drucksensoren, Temperatursensoren oder Durchflusssensoren | 2 | - | 18-30 DC | - | - | - | - | - | IO-Link | Ja | 3 | 1.1 | A | COM3 (230,4 kBaud) |
Loading...
Absicherung | IP 65 | Werkstoffe | Noryl UL94-V-0 | Leistungsaufnahme(mA) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Elektrischer Anschluss | Schraubklemmen | Umgebungstemperatur(°C) | -20-60 | Anbauart | Schalttafelausschnitt: 91 x 43 mm |
Schutzklasse Klemmen | IP 20 | Maße(mm) | 48 x 112 x 116 | Anzeige | Farbdisplay Vollgrafik-LCD-Display, Touchscreen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Analoger Spannungsausgang(V)
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar
Max. Strombelastung pro Ausgang(mA)
Anwendung
Anzahl der Analog Eingänge
Analoger Stromausgang(mA)
Betriebsspannung(V)
Frequenz AC(Hz)
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Max. Last(Ω)
Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar
Leistungsaufnahme(W)
Kommunikationsschnittstelle
Überlastschutz
Min. Prozess-Zykluszeit(Frau)
IO-Link Revision
Erforderlicher Master-Port-Typ
Überetragungsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften