Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E80120 |
E80121 |
EC2059 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsstrom (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) (A) | Absicherung | Gesamtausgangsstrom (A) | Max. Restwelligkeit (mV) | Werkstoffe | Schutzklasse | Elektrischer Anschluss | Frequenz AC (Hz) | Umgebungstemperatur (°C) | Packungsmenge (Stk.) | Nennfrequenz AC (Hz) | Ausgangsspannung DC (V) | Wirkungsgrad (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) (%) | Eingangsspannungsbereich AC (V) | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.8 | IP 40; (M12-Stecker: IP 69K) | 1 | 200 | Gehäuse: Kunststoff schwarz | II | Anschluss: 1 x M12 | 47-63 | 0-40 | - | - | 24 | 82.22 | 90-264 | - | ||
70.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.75 | IP 40; (M12-Stecker: IP 69K) | 1 | 300 | Gehäuse: Kunststoff schwarz | II | Anschluss: 1 x M12 | - | 0-40 | - | 50-60 | 24 | 86.8 | 100-240 | Netzadapter: 1, EU: 1, UK: 1, USA: 1, AUS | ||
111.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsstrom (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)(A)
Absicherung
Gesamtausgangsstrom(A)
Max. Restwelligkeit(mV)
Werkstoffe
Schutzklasse
Elektrischer Anschluss
Frequenz AC(Hz)
Umgebungstemperatur(°C)
Packungsmenge(Stk.)
Nennfrequenz AC(Hz)
Ausgangsspannung DC(V)
Wirkungsgrad (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)(%)
Eingangsspannungsbereich AC(V)
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften