Glasfaser-Optik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E74800
E74801
E74802
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)

171.18 €

1 12 Arbeitstage 20000

372.44 €

1 12 Arbeitstage 50000

708.24 €

1 12 Arbeitstage 100000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchmesser der Fasern(mm) 2 x 0.05 Fasermaterial Glas Umgebungstemperatur(°C) -40-80
Min. Biegeradius(mm) 77 Material des Fasermantels PU Kern-Ø(mm) 0.05
Außendurchmesser(mm) 6 Bemerkung Lieferform: gerollt Zubehör (im Lieferumfang enthalten) Stecker: 4 x ST, verkabelt

Technischer Support