USB-IO-Link-Master

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AL1060

Teilenummer
AL1060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

334.77 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 Absicherung IP 65; IP 67 Nennspannung DC(V) 5; (USB)
Max. Strombelastung pro Ausgang(mA) 150 Schaltpegel Hoch(V) 11-30 Schaltpegel niedrig(V) 0-5
Werkstoffe Gehäuse: PA; Buchse: PA; Kontermutter: Messing vernickelt Leistungsaufnahme(mA) < 1100; (USB) Schutzklasse III
Anwendung Parametrisierung und Analyse von Einheiten Anzahl von Anschlüssen Klasse A 1 Umgebungstemperatur(°C) -25-50
Kurzschlussschutz Digitale Eingänge Ja Schwingungsfestigkeit DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
DIN EN 60068-2-27
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%) 90
Kommunikationsschnittstelle IO-Link; USB Nennstrom pro Anschluss(A) 0.65|0.15 Elektrischer Anschluss - Sensor Steckverbinder: M12
Anzahl der USB-Schnittstellen 1 Kurzschlussfest Ja IO-Link Revision 1.1
Anzeige PWR: 1 x LED, grün/rot Spannungsversorgung: IO-Link: 1 x LED, grün/rot Kommunikation
DI/DO: 1 x LED, orangefarbener digitaler Eingang/Ausgang
Art der Übertragung COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) Sensorversorgung 24 V DC

Sie befinden sich auf der Seite für USB-IO-Link-Master, die Teilenummer ist AL1060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AL1060.

Technischer Support